Zubehör Ladestecksysteme

Zubehör Ladestecksysteme

Ladestecksysteme – vorteilhaft ergänzt

Zubehörartikel und Ersatzmaterial verbessern die Funktionen Ihrer Ladestecksysteme.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

Suchen in Zubehör Ladestecksysteme

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Ergänzend zu den Ladestecksystemen von Phoenix Contact steht eine Auswahl verschiedener Zubehörteile und Ersatzmaterialien zur Verfügung. Die Zubehörteile bieten eine nützliche Erweiterung der Funktionen von Ladestecksystemen, wie z. B. ein erweiterter Schutz vor Umwelteinflüssen.

Ihre Vorteile

  • Verbesserte Funktionen Ihrer Ladestecksysteme durch Zubehörartikeln und Ersatzmaterialien
  • Langlebigkeit von Infrastruktur-Ladedosen durch witterungsbeständige Klappdeckel
  • Flexibel positionierbare Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedosen durch Vorder- und Rückwandmontage
  • Optimaler Schutz des Fahrzeug-Ladesteckers während der Ladepausen durch stabile Halterungen
  • Sicher im Gebrauch durch Verriegelungsaktuatorik mit mechanischer Notentriegelung und Erkennung einer erfolgreichen Verriegelung

Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedosen

Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedosen Typ 2 und GB/T-Standard  

Selbstöffnende und selbstschließende Klappdeckel für Infrastruktur-Ladedosen

Die selbstöffnenden oder selbstschließenden Klappdeckel ergänzen die Ausstattung von Ladestationen mit Infrastruktur-Ladedosen nach Typ 2­ und GB/T­-Standard. Die Einbauposition der Klappdeckel ist bei der Montage frei wählbar. Dadurch lässt sich der Klappdeckel von links, rechts, oben oder unten öffnen.

Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker

Parkpositionen der Fahrzeug-Ladestecker während der Ladepausen  

Halterungen für Fahrzeug-Ladestecker

Die Halterungen für AC-­ und DC-Fahrzeug-Ladestecker sorgen für einen sicheren Schutz des Fahrzeug-Ladesteckers während der Ladepausen. Diese sogenannten Parkpositionen lassen sich per Vorder­- oder Rückwandmontage variabel einbauen.

Ersatzmaterial

Ersatzmaterial für Ladestecksysteme: Aktuatoren und Schutzkappen  

Ersatzmaterial für Ladestecksysteme: Aktuatoren und Schutzkappen

Für Infrastruktur-Ladedosen stehen verschiedene Verriegelungsaktuatoren, Dichtungen und Anbaurahmen zur Auswahl.

Für Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker erhalten Sie Schutzkappen.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00