ADVANCE-Gehäuse

Schwere Steckverbinder HEAVYCON ADVANCE

Kompromisslos robust

HEAVYCON ADVANCE dichtet direkt auf der Anbauwand ab – für härteste Anforderungen.

Zurück zu Gehäuse

Kategorien

  • Produktliste ADVANCE-Gehäuse
    ADVANCE-Gehäuse

    Robuste Gehäuse mit Schraub- oder Bajonettverriegelung in verschiedenen Bauformen für die Verwendung ohne Anbaugehäuse.

Suchen in ADVANCE-Gehäuse

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Mit den HEAVYCON ADVANCE-Gehäusen von Phoenix Contact können Sie auf das übliche Anbaugehäuse verzichten. Hier dichtet das Tüllengehäuse mit der Schraubverriegelung direkt auf der Schaltschrankwand ab. Wählen Sie je nach Anforderung ein Gehäuse aus Metall oder aus Kunststoff.

Ihre Vorteile

  • Ideal für erhöhte Umweltanforderungen durch Schutzart IP69K
  • Kosteneinsparung durch Verzicht auf Anbaugehäuse
  • Kompatibel zu Standardwandausschnitten
  • Metallgehäuse sind EMC ready durch leitfähige Oberflächen und Dichtungen

Weitere Informationen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder

Service

Musterbestellung Heavycon ADVANCE

Fordern Sie hier ein Heavycon ADVANCE-Muster an.

Muster anfordern