Zurück zur Übersicht

ADVANCE-Gehäuseausführungen

Die ADVANCE-Gehäuse von Phoenix Contact wurden in Anlehnung an die Normen CECC 75 301-802 entwickelt. Wählen Sie je nach Anforderung zwischen drei Gehäuseausführungen.

Kunststoffgehäuse

ADVANCE-Gehäuse: Kunststoff-Ausführung  

ADVANCE-Kunststoffgehäuse

ADVANCE-Kunststoffgehäuse mit angespritzter Kabelverschraubung sind kostengünstig und bieten gleichzeitig hohen Widerstand gegen Schmutz, Wasser und Vibrationen.

Sie eignen sich besonders für folgende Anwendungen:

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Automobilindustrie
  • Schaltschrankbau
  • Windkraftanlagen

Das Gehäusematerial ist sehr robust und langlebig. Das verwendete Polyamid ist extrem widerstandsfähig gegen Schlageinwirkung nach DIN EN 50102.

Metallgehäuse

ADVANCE-Gehäuse: Standardausführung  

ADVANCE-Metallgehäuse

ADVANCE-Metallgehäuse sind aus besonders korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss gefertigt. Empfindliche Schnittstellen werden sicher geschützt, auch vor EMV-Einflüssen.
Sie eignen sich besonders für die folgenden Einsatzgebiete:

  • Automobilindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Metallgehäuse für Outdoor-Anwendungen

ADVANCE-Metallgehäuse für Outdoor-Anwendungen  

ADVANCE-Metallgehäuse für Outdoor-Anwendungen

ADVANCE-Outdoor-Gehäuse mit schwarzer Pulverbeschichtung und UV-beständigen Dichtungen sind die passende Lösung für härteste Umweltanforderungen und aggressive Umgebungen.
Sie eignen sich für die folgenden Einsatzgebiete:

  • Chemieindustrie
  • Bahnindustrie
  • Offshore-Anlagen

Technische Daten

 KunststoffgehäuseMetallgehäuseMetallgehäuse für Outdoor-Anwendungen
Material GehäusePolyamidAluminiumdruckguss,
korrosionsbeständig
Aluminiumdruckguss,
korrosionsbeständig
Material Oberfläche--Pulverbeschichtet, schwarz
Material VerriegelungEdelstahlEdelstahlEdelstahl
Material DichtungNBRNBR, leitfähigViton
Umgebungstemperatur
(Betrieb)
-40 °C … +100 °C-40 °C … +125 °C-40 °C … +125 °C
Schutzart
(im gesteckten Zustand)
IP66/68 (0,2 bar, 24h)
NEMA 12
IP66/68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X
IP66/IP68 (0,2 bar, 24h)/IP69K
NEMA 4/4X

Zurück zur Übersicht
Weitere Informationen
  • ADVANCE-Gehäuseausführungen

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Konfigurator

Konfigurieren Sie Produkte und Lösungen für Ihre individuelle Applikation.

Schwere Steckverbinder