AC-Infrastruktur-Ladedosen

AC-Infrastruktur-Ladedosen

Individualisierbar

Infrastruktur-Ladedosen für Ladepunkte im Innen- und Außenbereich.

Zurück zu Ladestecksysteme

Kategorien

Suchen in AC-Infrastruktur-Ladedosen

Zeige alle Produkte dieser Kategorie

Egal ob kleine, kompakte Wallbox oder öffentliche Ladestation, mit den flexibel einsetzbaren Infrastruktur-Ladedosen von Phoenix Contact haben Sie immer die passende Lösung. An den Infrastruktur-Ladedosen können mobile AC-Ladeleitungen angeschlossen werden. Die genormten Infrastruktur-Ladedosen Typ 2 für Europa und GB/T für China ermöglichen eine höhere Leistungsübertragung als über die übliche Haushaltsteckdose möglich ist.

Ihre Vorteile

  • Geringe Einbauhöhe- und tiefe
  • Modulare Aufbauweise für Vorder- und Rückwandmontage
  • Witterungsschutz (IP54) durch zusätzlichen Klappdeckel
  • Entwässerungssystem

Infrastruktur-Ladedosen Typ 2 – AC-Laden in Europa

Infrastruktur-Ladedose Typ 2 mit Klappdeckel, Anbaurahmen und Aktuator  

Infrastruktur-Ladedose Typ 2

Die genormte Infrastruktur-Ladedose Typ 2 ist für verschiedene Leistungsübertragungen ausgelegt. Die kleine Bauart der  Infrastruktur-Ladedose erlaubt den Einbau in einer Wallbox oder Ladestation. Gleichzeitig ist die Infrastruktur-Ladedose sowohl für die Vorder- als auch für die Rückwandmontage geeignet.

Des Weiteren verfügt die Infrastruktur-Ladedose über ein Entwässerungssystem mit Ablaufstutzen und eine Aktuator-Verriegelung. Optional ist ein Klappdeckel zum Witterungsschutz als auch ein Anbaurahmen erhältlich.

Infrastruktur-Ladedosen GB/T – AC-Laden in China

Infrastruktur-Ladedose nach GB/T Standard mit Aktuator  

Infrastruktur-Ladedose GB/T

Die Infrastruktur-Ladedose GB/T für chinesische Wallboxen oder Ladestationen ist der Infrastruktur-Ladedose Typ 2 sehr ähnlich. Auch hier bietet die kleine Bauform die Vorteile der Vorder- und Rückwandmontage, ein Entwässerungssystem und optional eine Aktuator-Verriegelung. In die zusätzliche Einkerbung wird der Hebel des Infrastruktur-Ladesteckers mobiler Ladeleitungen eingerastet. Die Infrastruktur-Ladedosen sind für ein- und dreiphasiges AC-Laden ausgelegt.

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: http://www.phoenixcontact-emobility.com/de/produkte/e-mobility-steckverbinder-und-ladeleitungen