Produktliste Wireless Ethernet

Filter

3 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIRELESS_STANDARD_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funkstandard

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frequenzband

Funkmodul - FL WLAN 5100 - 2700718

ALTERNATIV- ARTIKEL: FL WLAN 5110 (1043193)
WLAN Access Point, Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, Anschlüsse: COMBICON für 10 ... 36 V DC, 2x RJ45 für LAN, Zentrales Cluster Management, WBM, 802.11i

Funkmodul - FL WLAN 5101 - 2701093

ALTERNATIV-ARTIKEL: FL WLAN 5111 (1043201)
WLAN Access Point für USA / Kanada ( FCC/IC), Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, Anschlüsse: COMBICON für 10 ...36 V DC, 2x RJ45 für LAN, WBM, MIMO-Technologie, 802.11i

Funkmodul - FL WLAN 5102 - 2701850

WLAN Access Point für Japan, Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, Anschlüsse: COMBICON für 10 ...36 V DC, 2x RJ45 für LAN, Zentrales Cluster Management, WBM, MIMO-Technologie, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES

3 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen