Produktliste Spannungsmessumformer, AC und DC

Filter

5 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Spannungsmessumformer - MACX MCR-VAC - 2906239

MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Wechselspannungen von 0 V ... 20 V AC bis 0 ... 440 V AC, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Spannungsmessumformer - MACX MCR-VAC-PT - 2906244

MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Wechselspannungen von 0 V ... 20 V AC bis 0 ... 440 V AC, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V/0(4) ... 20 mA

Spannungsmessumformer - MACX MCR-VDC - 2906242

MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0... (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Spannungsmessumformer - MACX MCR-VDC-PT - 2906243

MACX MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0... (+/-) 20 V DC bis 0.. .(+/-) 660 V DC, Ausgangssignal (+/-) 10 V/ (+/-)20 mA

Spannungsmessumformer - MCR-VAC-UI-O-DC - 2811103

MCR-Spannungsmessumformer, für Wechselspannungen von 0..20 V AC bis 0..440 V AC, Ausgangssignal 0..10 V/0(4)..20 mA

5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00