Produktliste Universalwerkzeug

Filter

31 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Werkzeug - UNIFOX-WP - 1212365

Wasserpumpenzange, mit durchgestecktem Gelenk, doppelt verzahnten Greifflächen, nach VDE ISO 8976

Werkzeug - UNIFOX-C VDE - 1212202

Kombizange, verzahnte Greiffläche, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft, Größe: 180 mm

Werkzeug - UNIFOX-CE VDE - 1212203

Kombizange, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, gegeneinander verzahnte Greiffläche, integriertem Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Werkzeug - UNIFOX-P VDE - 1212204

Spitzzange mit Schneide, Greiffläche gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Werkzeug - UNIFOX-PC VDE - 1212205

Spitzzange mit Schneide, gebogen 45°, Greiffläche gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Werkzeug - UNIFOX-F VDE - 1212363

Flachzange, Greiffläche fein gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Werkzeug - UNIFOX-R VDE - 1212364

Rundzange, Greiffläche fein gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Spitzzange - UNIFOX-PE VDE - 1212529

Spitzzange, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, feingezahnte Greiffläche, Abisoliermöglichkeit für 1,5 mm² und 2,5 mm², integrierter Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/1500 V DC geprüft

Kabelbinderzange - UNIFOX-CT 4,8 - 1212475

Kabelbinderzange, für Kunststoffkabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm, Materialstärke bis 1,6 mm

Kabelbinderzange - UNIFOX-CT 4,8P - 1212609

Kabelbinderzange, für Kunststoffkabelbinder mit Breite 2,2 - 4,8 mm, Materialstärke bis 1,6 mm

31 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen