Produktliste Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Filter

24 Treffer

Elektronikgehäuse - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Strangprofilgehäuse, Länge: 2000 mm, Unterteil, Farbe: lichtgrau, Höhe: 40 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 16,2 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Abdeckhaube - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Strangprofilgehäuse, Länge: 1000 mm, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 73 mm, Höhe: 24 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

Abdeckhaube - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Strangprofilgehäuse, Länge: 1000 mm, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 73 mm, Höhe: 63,2 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

Abdeckhaube - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Strangprofilgehäuse, Länge: 1000 mm, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 92 mm, Höhe: 34 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm

24 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/UM-BASIC_press-drawn_section_housings_P-01-12-09/8e5c8ba8-4173-4f45-9bea-6874c20ba646

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen