Produktliste Turmbeleuchtung

Filter

5 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]
neu

LED-Leuchte - PLD T/1AC/AS/1CON - 2402991

LED-Leuchte, Schutzart IP67, Farbtemperatur 5000 K, Länge 307 mm, QUICKON-Anschluss, breit strahlende Optik

neu

LED-Leuchte - PLD T/1AC/AS/2CON - 2402992

LED-Leuchte, Schutzart IP67, Farbtemperatur 5000 K, Länge 362 mm, QUICKON-Anschluss, breit strahlende Optik, geeignet für die Reihenschaltung mehrerer Leuchten

neu

LED-Leuchte - PLD T/1AC/UD/1CON - 2403121

LED-Leuchte, Schutzart IP67, Farbtemperatur 5000 K, Länge 307 mm, QUICKON-Anschluss, gerichtetes Licht (oben/unten)

neu

LED-Leuchte - PLD T/1AC/UD/2CON - 2403122

LED-Leuchte, Schutzart IP67, Farbtemperatur 5000 K, Länge 362 mm, QUICKON-Anschluss, gerichtetes Licht (oben/unten), geeignet für die Reihenschaltung mehrerer Leuchten

Halterung - PLD T/1AC/MNT - 2402993

Halterung für LED-Leuchte PLD T. Set besteht aus 2 Halterungen.

5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00