Produktliste Werkzeug und Zubehör

Filter

10 Treffer

Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D SR 6-1 - 1212511

Abisolierwerkzeug, für marktübliche Solarleitungen von 2,5, 4 und 6 mm², mit Längenanschlag 15 mm, für SUNCLIX Feldstecker

Schraubendreher - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 40 A, Farbe: schwarz, konfektioniert mit SUNCLIX - 1 x Stift (minus) - 2 x Buchse (plus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 40 A, Farbe: schwarz, konfektioniert mit SUNCLIX - 1 x Buchse (plus) - 2 x Stift (minus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (-/++) - 1795019

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 40 A, Farbe: schwarz, konfektioniert mit SUNCLIX - 1 x Stift (minus) - 2 x Buchse (plus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.

Photovoltaik-Y-Verteiler - PV-YC 4/ 1-0,12-SO2 (+/--) - 1795022

Photovoltaik-Y-Verteiler, Nennstrom: 40 A, Farbe: schwarz, konfektioniert mit SUNCLIX - 1 x Buchse (plus) - 2 x Stift (minus); Länge des Einzelkabels 0,12 m; abweichende Anzahl von Knotenpunkten und kundenspezifische Kabellängen auf Anfrage möglich.

Schutzkappe - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Schutzkappe für SUNCLIX Photovoltaik-Steckverbinder, Transportschutz für das Steckgesicht.
.

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Photovoltaic_cables_P-10-04/8c45614f-442b-49f2-8abc-8ca8d4e6541a