Produktliste Systemverkabelung und Zubehör

Filter

12 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Elektronikgehäuse - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.

Programmieradapter - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Programmieradapter mit USB-Schnittstelle, zur Programmierung mit Software. Der USB-Treiber ist in den Softwarelösungen der zu programmierenden Produkte, wie zum Beispiel Messumformern oder Motormanagern, enthalten.

Adaptermodul - IFS-OP-CRADLE - 2811886

Die Aufnahme (IFS-OP-CRADLE) für die Bedieneinheit eignet sich ideal als abgesetztes Bedien- und Anzeigegerät für 17,5 mm / 35 mm Module. Montierbar direkt auf der Tragschiene.

Bedieneinheit - IFS-OP-UNIT - 2811899

Die Bedieneinheit ermöglicht eine einfache Parametrierung und Bedienung der MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) Module vor Ort auch ohne Software. Mit der Kopierfunktion kann man weitere Module schnell und kostengünstig konfigurieren. Aufrastbar auf 35mm Module.

Einspeise-/Fehlermeldemodul - MACX MCR-PTB - 2865625

Einspeise- und Fehlermeldemodul mit Schraubanschluss, inklusive zugehörigem Tragschienen-Busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Tragschienen-Busverbinder - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Tragschienen-Busverbinder zur Montage in der Tragschiene. Universell für TBUS-Gehäuse. Vergoldete Kontakte, 5-polig.

Einspeise-/Fehlermeldemodul - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Einspeise- und Fehlermeldemodul mit Push-in-Anschluss, inklusive zugehörigem Tragschienen-Busverbinder ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN

Kabelsatz - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Kabelsatz zur Signalübertragung auf dem Termination Carrier für den Trennverstärker MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I (Artikel-Nr.: 2865340). Anschluss der Klemmstellen 3.2 und 2.2 (Signalübertragung für aktive Eingangskarten) mit Schraubanschluss über einen 4-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine

Kabelsatz - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Kabelsatz zur Signalübertragung auf dem Termination Carrier für die 2- kanaligen Trennverstärker der Serie MACX MCR(-EX)-SL-.... Anschluss der Klemmstellen 3.1 und 3.2 (Signalübertragung Kanal 1) sowie 2.1 und 2.2 (Signalübertragung Kanal 2) mit Schraubanschluss über einen 4-poligen PTSM-Steckverbinder an die Signalplatine

Kabelsatz - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Kabelsatz für Einspeise- und Fehlermeldemodul TC-MACX-MCR-PTB (Artikel-Nr.: 2904673), zur Verwendung auf dem Termination Carrier für die Trennverstärker der Serie MACX MCR(-EX)-SL-....

12 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00