Produktliste Auflageböcke

Filter

33 Treffer

Auflagebock - AB/SS - 0404428

Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau

Auflagebock - AB/SS-EX - 0404415

Auflagebock aus Isolierstoff mit 2 Halteschrauben, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau

Auflagebock - AB/SS-M - 3025888

Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm, Farbe: grau

Auflagebock - AB/SKS - 3240224

Auflagebock für Sammelschienen

Auflagebock - AB2/SS - 0404431

Doppel-Auflagebock, aus Isolierstoff, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 mm x 10 mm oder 6 mm x 6 mm, Höhe: 48 mm

Auflagebock - AB3/SS - 0800086

Auflagebock, Farbe: grau

Auflagebock - ABN 2/SS - 0404460

Doppel-Auflagebock, aus Isolierstoff, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Höhe in geschlossenem Zustand: 39 mm

Auflagebock - AB-SK - 3025341

Auflagebock für Sammelschienen

Auflagebock - AB-SK/E - 3026476

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Länge: 10 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 20 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben

Auflagebock - AB-SK TOP - 3062090

Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Länge: 102,4 mm, Breite: 5,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau

33 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00