Produktliste Abisolierwerkzeug

Filter

71 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 2,5 - 1212368

Abisolierwerkzeug, für Leiter und Kabel von 0,08 bis 2,5 mm Leiterquerschnitt, selbstjustierend, Abisolierlänge einstellbar bis 15 mm, Schneidvermögen bis 6 mm² flexibel /1,5 mm² starr

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 4 - 1212156

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 6SC - 1212158

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für kurz- und erdschlusssichere Leitungen) 1,5 - 6 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 10 - 1212150

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 10 CUS - 1212760

Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 16 - 1212155

Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbar

Abisolierwerkzeug - WIREFOX 16-1 - 1212157

Abisolierzange, für Leitungen und Leiter von 6 ‐ 16 mm², selbstjustierend, beliebige Abisolierlänge, auch für Sensor-/ Aktorleitungen geeignet

Abisolierwerkzeug - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

Abisolierzange, zum Entmanteln von Leitungen für Kabelausschnitte, Leitungsabgriffe und Schirmanschlüsse von 8 - 9 mm Durchmesser, bis 1,2 mm Isolationsstärke, Abisolierlänge ab 20 mm

Abisolierwerkzeug - WIREFOX FC - 1212619

Abisolierzange, für Flachleitungen 0,75 bis 2,5 mm² und bis 15 mm Breite, beliebige Abisolierlänge

Abisolierwerkzeug - WIREFOX ASI - 1212154

Abisolierzange, für AS-Interface-Flachleitungen, Abisolierlänge beliebig

71 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen