Produktliste Abisolier-/Crimpautomaten

Filter

152 Treffer

Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-1,5 - 1208199

Abisolier- und Crimpautomat, 100-240 V Eingangsspannung, für isolierte Aderendhülsen mit einem Querschnittsbereich von 0,25-4,0 mm², nach DIN 46228-4: 1990-09, inkl. der Rüstsätze 0,5-1,5mm² (6 - 12 mm Hülsenlänge)

Crimpwerkzeug elektrisch - CF 1000-10 - 1212456

Abisolier- und Crimpautomat, 120-230 V Eingangsspannung, elektro-pneumatisch, für lose Aderendhülsen mit Isolierkragen, 4 mm², 6 mm² und 10 mm², ohne Umrüstsatz

Crimpwerkzeug elektrisch - CF 3000-2,5 - 1205477

Abisolier- und Crimpautomat, 230 V-Ausführung, für isolierte Aderendhülsen als Bandware 0,25 ... 2,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, inkl. der Umrüstsätze 0,5 ... 2,5 mm²

Crimpwerkzeug elektrisch - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Abisolier- und Crimpautomat, 120 V-Ausführung, für isolierte Aderendhülsen als Bandware 0,25 ... 2,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, inkl. der Umrüstsätze 0,5 ... 2,5 mm²

Umrüstsatz - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 16059, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 0,25-0,34 mm², Abisolierlänge: 6 mm

Umrüstsatz - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 16059, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 0,25-0,34 mm², AWG: 24-22, Abisolierlänge: 8 mm

Umrüstsatz - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 16059, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 2,5 mm², Abisolierlänge: 8 mm,

Umrüstsatz - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 16059, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 2017-05, Querschnittsbereich: 4 mm², Abisolierlänge: 10 mm

Umrüstsatz - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Rüstsatz für CF 1000-10, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, Querschnittbereich: 4 mm², Abisolierlänge: 10-12 mm

Umrüstsatz - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Rüstsatz für CF 1000-10, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, Querschnittbereich: 6 mm², Abisolierlänge: 12 mm

152 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen