Produktliste Standard-Kabelverschraubungen

Filter

443 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Material



neu

Kabelverschraubung - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

neu

Kabelverschraubung - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

neu

Kabelverschraubung - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

neu

Kabelverschraubung - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

neu

Kabelverschraubung - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: lichtgrau RAL 7035

neu

Kabelverschraubung - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 4 mm ... 8 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M16 x 1,5, Farbe: grau

neu

Kabelverschraubung - G-INS-M20-M68N-PNES-GY - 1424476

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 10 mm ... 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20 x 1,5, Farbe: grau

neu

Kabelverschraubung - G-INS-M25-L68N-PNES-GY - 1424477

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 13 mm ... 18 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25 x 1,5, Farbe: grau

neu

Kabelverschraubung - G-INS-M32-L68N-PNES-GY - 1424478

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 18 mm ... 25 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32 x 1,5, Farbe: grau

neu

Kabelverschraubung - G-INS-M40-L68N-PNES-GY - 1424479

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: PA, Kabelaußendurchmesser 22 mm ... 32 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: grau

443 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00