Produktliste Trennfunkenstrecke und Zubehör

Filter

27 Treffer

Trennfunkenstrecke - FLT-ISG-100-EX - 2905579

Trennfunkenstrecke für den Ex-Bereich mit Kunststoffmantel und Anschluss-Gewindeschrauben M10. Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung.

Befestigungswinkel - FLT-ISG-BR-11 - 2905580

Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 11 mm.

Befestigungswinkel - FLT-ISG-BR-14 - 2905581

Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 14 mm.

Befestigungswinkel - FLT-ISG-BR-18 - 2905582

Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 18 mm.

Befestigungswinkel - FLT-ISG-BR-22 - 2905583

Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 22 mm.

Befestigungswinkel - FLT-ISG-BR-26 - 2905757

Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 26 mm.

Befestigungswinkel - FLT-ISG-BR-30 - 2905758

Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 30 mm.

Befestigungswinkel - FLT-ISG-BR-33 - 2905759

Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 33 mm.

Befestigungswinkel - FLT-ISG-BR-36 - 2905760

Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 36 mm.

Befestigungswinkel - FLT-ISG-BR-39 - 2905761

Winkel zur Befestigung der Trennfunkenstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 39 mm.

27 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00