Produktliste Slave-Gateways

Filter

5 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPORTED_FIELDBUS_MASTER_CBX_STR_AND, helpText=, helpImageUrl=]

Feldbus

Koppelmodul - IBS CT 24 IO GT-T - 2719470

Koppelmodul (Gateway), I/O-Koppelmodul für zwei INTERBUS-Systeme, 24 V DC, Schutzart IP20, mit MINI-COMBICON-Fernbusanschluss

Koppelmodul - IBS CT 24 IO GT-LK-OPC - 2742146

Koppelmodul (Gateway) Schutzart IP20, mit LWL-Fernbusanschluss

Koppelmodul - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

I/O-Koppelmodul (Gateway) für ein INTERBUS-System und ein PROFIBUS DP-System, 24 V DC, Schutzart IP20

Koppelmodul - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

I/O-Koppelmodul (Gateway) für ein PROFIBUS DP-System, LWL und DSUB9, 24 V DC, Schutzart IP20

Koppelmodul - IBS CT 24 IO GT-T/NPF - 2740436

Koppelmodul (Gateway), I/O-Koppelmodul für zwei INTERBUS-Systeme, 24 V DC, Schutzart IP20, mit MINI-COMBICON-Fernbusanschluss

5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen