Produktliste Servicestecker

Filter

5 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Teststecker - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Teststecker, Polzahl: 1, Breite: 9 mm, Farbe: rot

Unterbrechungsstecker - FIP-3/1 SERVICE - 3069921

Unterbrechungsstecker, Polzahl: 1, Breite: 13,6 mm, Farbe: grün

Unterbrechungsstecker - FIP-3/2 SERVICE - 3069920

Unterbrechungsstecker, Polzahl: 2, Breite: 16,3 mm, Farbe: rot

Unterbrechungsstecker - FIP-3/3 SERVICE - 3069312

Unterbrechungsstecker, Polzahl: 3, Breite: 24,5 mm, Farbe: rot

Unterbrechungsstecker - FIP-3/4 SERVICE - 3069313

Unterbrechungsstecker, Polzahl: 4, Breite: 32,6 mm, Farbe: rot

5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00