Produktliste Nietwerkzeug

Filter

26 Treffer

Blindniet - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

Blindniete, Ø 2,4 mm, Hülsenlänge 8 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Sondervariante mit verlängertem Dorn für die Befestigung von UW/RW/PW 4...,(für die Verarbeitung wird das Mundstück UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L benötigt)

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

Blindniete, Ø 4,8 mm, Hülsenlänge 16 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 3/6 - 3240504

Blindniete, Ø 3,0 mm, Hülsenlänge 6 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Blindniete, Ø 4,8 mm, Hülsenlänge 8 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 3,2/10 - 3240511

Blindniete, Ø 3,2 mm, Hülsenlänge 10 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Ersatzklemmteil - UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L - 1212477

Mundstück, speziell für RVT-AL/ST 2,4L/...-Nieten, für die Befestigung von UW/RW/PW 4...

Blindniet - RVT-AL/ST 4/10 - 3240515

Blindniete, Ø 4,0 mm, Hülsenlänge 10 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 3/8 - 3240505

Blindniete, Ø 3,0 mm, Hülsenlänge 8 mm,Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Blindniete, Ø 3,2 mm, Hülsenlänge 8 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A

Blindniet - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Blindniete, Ø 3,0 mm, Hülsenlänge 12 mm, Aluminium-Hülse, Stahldorn verzinkt, Flachkopf, Standardvariante ähnlich DIN 7337 A, auch für UW/RW/PW 10 und 16

26 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen