Produktliste Fernüberwachung

Filter

4 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
neu

SMS-Relais - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Nachfolger vom SMS-Relais: Analoge und digitale Werte über das Mobilfunknetz überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne schalten. Die Kommunikation erfolgt über SMS oder GPRS (E-Mail-Versand). Versorgungsspannungsbereich 10 V ... 60 V DC.

neu

SMS-Relais - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Nachfolger vom SMS-Relais: Digitale Werte über das Mobilfunknetz überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne schalten. Die Kommunikation erfolgt über SMS oder GPRS (E-Mail-Versand). Versorgungsspannungsbereich 93 V ... 250 V AC.

Meldesystem - TC MOBILE I/O X300 - 2903807

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um analoge und digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten. Die Kommunikation erfolgt via ODP-Protokoll über GPRS zu einem ODP-Server. Versorgungsspannungsbereich 10 V ... 60 V DC.

Meldesystem - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808

Kompaktes Meldesystem für Mobilfunknetze, um digitale Werte zu überwachen sowie Relaisausgänge aus der Ferne zu schalten. Die Kommunikation erfolgt via ODP-Protokoll über GPRS zu einem ODP-Server. Versorgungsspannungsbereich 93 V ... 250 V AC.

4 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00