Produktliste Strangprofilgehäuse UM-BASIC

Filter

23 Treffer

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

Elektronikgehäuse - UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - 2202036

Aufbaugehäuse, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 73 mm, Länge: 1000 mm, Höhe: 63,2 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19mm

Elektronikgehäuse - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

Aufbaugehäuse, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 92 mm, Länge: 1000 mm, Höhe: 34 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19mm

23 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00