Produktliste Strangprofilgehäuse UM-ALU

Filter

81 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 PROFILE 42,5 - 2200917

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75 mm, Länge: 42,5 mm, Höhe: 29,4 mm

Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - 2200918

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75 mm, Länge: 60 mm, Höhe: 29,4 mm

Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 PROFILE 95 - 2200919

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75 mm, Länge: 95 mm, Höhe: 29,4 mm

Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - 2200920

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75 mm, Länge: 130 mm, Höhe: 29,4 mm

Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 PROFILE 165 - 2200921

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75 mm, Länge: 165 mm, Höhe: 29,4 mm

Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 PROFILE 200 - 2200922

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75 mm, Länge: 200 mm, Höhe: 29,4 mm

Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 PROFILE 235 - 2200923

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75 mm, Länge: 235 mm, Höhe: 29,4 mm

Elektronikgehäuse - UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - 2200924

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 75 mm, Länge: 990 mm, Höhe: 29,4 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-ALU 4-72 FRONT 42,5 - 2200925

Aufbaugehäuse, Frontplatte, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 71,8 mm, Länge: 43,8 mm, Höhe: 2 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - UM-ALU 4-72 FRONT 60 - 2200926

Aufbaugehäuse, Frontplatte, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 71,8 mm, Länge: 61,3 mm, Höhe: 2 mm

81 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00