Produktliste Photovoltaik

Filter

51 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V - 2801163

Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.

Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 600 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.

Überspannungsschutz-Stecker Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-ST - 2801165

Ersatzstecker für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-MS-T1/T2 600DC-PV-...

Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V - 2801160

Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.

Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2801161

Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, 3-poliges Basiselement mit Fernmeldekontakt, drei steckbare temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung an jedem Stecker.

Überspannungsschutz-Stecker Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST - 2801162

Ersatzstecker für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Überspannungsschutz-Stecker Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 1000DCPV-UD-ST - 2801231

Ersatzstecker für PV-Ableiterkombinationen der Produktfamilie VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-...

Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM - 2905640

Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 1500 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung am Modul.

Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V - 2905641

Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 1500 V DC, für Tragschienenmontage, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung am Modul.

Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM - 2905638

Blitzstrom- / Überspannungsableiter für 2-polige isolierte Gleichspannungssysteme 1000 V DC, für Tragschienenmontage, mit Fernmeldekontakt, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statusmeldung am Modul.

51 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00