Produktliste PLD-Maschinenleuchten

Filter

27 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Schutzart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

LED-Maschinenleuchte - PLD M 160 W-95/105 196 - 2702475

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, Abstrahlwinkel 95 °/105 °, Farbtemperatur 5800 K, Länge 196 mm, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Leuchtenabdeckung: Acryl satiniert, schwenkbar, inklusive Montagezubehör

LED-Maschinenleuchte - PLD M 160 W-95/105 336 - 2702476

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, Abstrahlwinkel 95 °/105 °, Farbtemperatur 5800 K, Länge 336 mm, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Leuchtenabdeckung: Acryl satiniert, schwenkbar, inklusive Montagezubehör

LED-Maschinenleuchte - PLD M 160 W-95/105 616 - 2702477

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, Abstrahlwinkel 95 °/105 °, Farbtemperatur 5800 K, Länge 616 mm, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Leuchtenabdeckung: Acryl satiniert, schwenkbar, inklusive Montagezubehör

LED-Maschinenleuchte - PLD M 160 W-95/105 896 - 2702478

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, Abstrahlwinkel 95 °/105 °, Farbtemperatur 5800 K, Länge 896 mm, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Leuchtenabdeckung: Acryl satiniert, schwenkbar, inklusive Montagezubehör

LED-Maschinenleuchte - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, Abstrahlwinkel 95 °/105 °, Farbtemperatur 5800 K, Länge 1176 mm, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Leuchtenabdeckung: Acryl satiniert, schwenkbar, inklusive Montagezubehör

LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-85/95 190/D40 - 2702480

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 190 mm, Durchmesser_Maße 40 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-85/95 365/D40 - 2702481

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 365 mm, Durchmesser_Maße 40 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-85/95 540/D40 - 2702482

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 540 mm, Durchmesser_Maße 40 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-85/95 715/D40 - 2702483

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, Abstrahlwinkel 85 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 715 mm, Durchmesser_Maße 40 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

LED-Maschinenleuchte - PLD M 260 W-75/95 370/D70 - 2702484

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Schutzart IP67, Abstrahlwinkel 75 °/95 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 370 mm, Durchmesser_Maße 70 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Glasscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG, thermisch vorgespanntes Floatglas), schwenkbar, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel

27 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00