Produktliste PLD-Schaltschrankleuchten der 600er-Klasse

Filter

16 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

LED-Schaltschrankleuchte - PLD E 608 W 265 - 2702224

LED-Schaltschrankleuchte, AC-Weitbereichseingang, Farbtemperatur 4000 K, mit Bewegungsmelder

LED-Schaltschrankleuchte - PLD E 608 W 315/F - 2702226

LED-Schaltschrankleuchte, AC-Weitbereichseingang, Farbtemperatur 4000 K, mit Bewegungsmelder, Steckdosentyp F (Schuko)

LED-Schaltschrankleuchte - PLD E 608 W 315/B - 2702227

LED-Schaltschrankleuchte, AC-Weitbereichseingang, Farbtemperatur 4000 K, mit Bewegungsmelder, Steckdosentyp B (z. B. für USA)

LED-Schaltschrankleuchte - PLD E 608 W 315/E - 2702228

LED-Schaltschrankleuchte, AC-Weitbereichseingang, Farbtemperatur 4000 K, mit Bewegungsmelder, Steckdosentyp E (z. B. für Frankreich und Belgien)

Powerleitung - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

Powerleitung, 3-polig, PVC, orange RAL 2004, freies Leitungsende, auf Buchse gerade, schwarz, Kabellänge: 3 m

Powerleitung - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

Powerleitung, 3-polig, PVC, orange RAL 2004, Stecker gerade, schwarz, auf Buchse gerade, schwarz, Kabellänge: 0,6 m

Powerleitung - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

Powerleitung, 3-polig, PVC, orange RAL 2004, Stecker gerade, schwarz, auf Buchse gerade, schwarz, Kabellänge: 1 m

Powerleitung - PLD E 608-CA-MS/4,0/FS AM - 2702305

Powerleitung, 3-polig, PVC, orange RAL 2004, Stecker gerade, schwarz, auf Buchse gerade, schwarz, Kabellänge: 4 m

Powerleitung - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL - 2702306

Powerleitung, 3-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade, schwarz, Kabellänge: 3 m, mit UL-Zulassung

Powerleitung - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

Powerleitung, 3-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gerade, schwarz, auf Buchse gerade, schwarz, Kabellänge: 0,6 m, mit UL-Zulassung

16 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00