Produktliste Neutralleitersammelschienen

Filter

5 Treffer

N-Sammelschiene - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174

Neutralleitersammelschiene, 3 mm x 10 mm, Länge: 1000 mm

N-Sammelschiene - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

Neutralleitersammelschiene, 3 mm x 10 mm, Länge: 2000 mm

N-Sammelschiene - NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM - 0402161

Neutralleitersammelschiene, 6 x 6 mm, Länge: 1000 mm

Potenzialausgleichsschiene - S-FS (2,8X0,8) - 3191699

Potenzialschiene, mit geschlitzten 6,3/2,8-mm-Flachsteckern, max. 40 A Messing, verzinnt, Länge: 1 m

N-Sammelschiene - NLS-CU 3/10 320MM 7X5,5 - 5406389

N-Sammelschiene, Breite: 10 mm, Höhe: 3 mm, Länge: 320 mm, Farbe: silberfarben

5 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Installation_material_for_the_control_cabinet_P-09-02/fe54cdf8-ff42-4d06-8e2b-5be14dfba9c1