Produktliste OPC-Kommunikationsschnittstelle

Filter

6 Treffer

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 10 modularen Kleinsteuerungen (AXC 1xxx oder ILC 1x1)

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 25 Steuerungen

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

OPC UA-Server für die Kommunikation mit max. 200 Steuerungen

Software - AX OPC SERVER - 2985945

AX OPC SERVER, Kommunikationsschnittstelle für OPC-fähige Visualisierung mit PC WORX-basierten Steuerungen.

Software - AX OPC SERVER CPY - 2988463

Die AX OPC SERVER Kopierlizenz erlaubt die Installation und parallele Nutzung des AX OPC SERVER an mehreren Arbeitsplätzen. Es handelt sich hierbei um eine Arbeitsplatzlizenz. Eine Arbeitsplatz-Volllizenz ist zusätzlich notwendig.

Software - IBS OPC SERVER - 2729127

INTERBUS OPC Server, Kommunikationsschnittstelle zwischen verteilten INTERBUS- und Ethernet-Netzwerken und Visualisierungen.

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2985945&library=dede&tab=1