Produktliste Modulare Gehäuse ME-MAX

Filter

91 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FE_CONTACT_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 2-2 KMGY - 2200524

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 G 2-2 KMGY - 2200525

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 3-3 KMGY - 2200526

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 G 3-3 KMGY - 2200527

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 67,5 G U-U1 KMGY - 2200528

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 2-2 KMGY - 2200529

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 G 2-2 KMGY - 2200530

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 3-3 KMGY - 2200531

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 G 3-3 KMGY - 2200532

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

Elektronikgehäuse - ME MAX 90 G U-U1 KMGY - 2200533

Komplettgehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5

91 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen