Produktliste Modulare Gehäuse BC

Filter

58 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Gehäuseunterteil - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Installationseinbaugehäuse, Länge: 89,7 mm, mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: schwarz, Breite: 161,6 mm, Höhe: 62,2 mm, Polzahl Querverbinder: 16

Gehäuseoberteil - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Installationseinbaugehäuse, Länge: 89,7 mm, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 161,6 mm, Höhe: 62,2 mm

Gehäuseoberteil - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Installationseinbaugehäuse, Länge: 89,7 mm, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 161,6 mm, Höhe: 62,2 mm

Gehäusedeckel - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Installationseinbaugehäuse, Gehäusedeckel, Farbe: lichtgrau, Breite: 161,6 mm

Gehäusedeckel - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Installationseinbaugehäuse, Gehäusedeckel, Querverbindung: Einbaugehäuse, Farbe: transparent, Breite: 161,6 mm

Tragschienen-Busverbinder - HBUS 35,6-16P-1S BK - 2896283

Tragschienen-Busverbinder, Nennstrom: 3 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: tiefschwarz

Tragschienen-Busverbinder - HBUS 35,6-16P-2S BK - 2896319

Tragschienen-Busverbinder, Nennstrom: 3 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: tiefschwarz

Tragschienen-Busverbinder - HBUS 71,6-16P-1S BK - 2896296

Tragschienen-Busverbinder, Nennstrom: 3 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: tiefschwarz

Tragschienen-Busverbinder - HBUS 107,6-16P-1S BK - 2896306

Tragschienen-Busverbinder, Nennstrom: 3 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: tiefschwarz

Tragschienen-Busverbinder - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Tragschienen-Busverbinder, Nennstrom: 3 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: tiefschwarz

58 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen