Produktliste Modulare Gehäuse ME

Filter

330 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



Elektronikgehäuse - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 67,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: -

Elektronikgehäuse - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 90 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: -

Elektronikgehäuse - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: grün, Breite: 12,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 38,5 mm

Elektronikgehäuse - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: grün, Breite: 17,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 38,5 mm

Elektronikgehäuse - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 38,5 mm

Elektronikgehäuse - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Einbaugehäuse, Oberteil, Farbe: grün, Breite: 45 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 38,5 mm

Elektronikgehäuse - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 106 mm, Polzahl Querverbinder: 5+2

Elektronikgehäuse - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 106 mm, Polzahl Querverbinder: 5+2

Elektronikgehäuse - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 106 mm, Polzahl Querverbinder: 10+2

Elektronikgehäuse - ME 22,5 F-UTG BUS/10+2 GN - 2706043

Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 22,5 mm, Länge: 99 mm, Höhe: 106 mm, Polzahl Querverbinder: 10+2

330 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00