Produktliste Rangierverbinder

Filter

37 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tragschienentyp

Rangierverteiler - PTRV 4 /RD - 3270121

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierverteiler - PTRV 4 /WH - 3270115

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: weiß, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierverteiler - PTRV 4 BU/BU - 3270118

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: blau, Farbe Anschlusselemente: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierverteiler - PTRV 4 BU/RD - 3270120

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: blau, Farbe Anschlusselemente: rot, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierverteiler - PTRV 4 BU/WH - 3270119

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: blau, Farbe Anschlusselemente: weiß, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialverteiler - PTRV 4-FE /BKYE - 3270131

Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: schwarz, gelb, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Potenzialverteiler - PTRV 4-FE /YEBK - 3270130

Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,5 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 16, Breite: 8,3 mm, Länge: 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: gelb, schwarz, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierverteiler - PTRV 8 /RD - 3270231

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 32, Breite: 8,3 mm, Länge: 100 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierverteiler - PTRV 8 /RDWH - 3270137

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 32, Breite: 8,3 mm, Länge: 100 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: rot, weiß, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Rangierverteiler - PTRV 8 /WHRD - 3270133

Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 2, Anzahl Anschlüsse: 32, Breite: 8,3 mm, Länge: 100 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: weiß, rot, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15

37 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00