Produktliste Blitzstrom-Messung

Filter

6 Treffer

Blitzstrom-Messsystem - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Auswerteeinheit für Live-Überwachungssystem zum permanenten Erfassen und Auswerten von Blitzeinschlägen. Anschluss von bis zu drei optischen Blitzsensoren möglich.

Blitzstrom-Messsystem - LM-S-LS-H - 2800616

Optischer Blitzsensor für Live-Überwachungssystem zum permanenten Erfassen und Auswerten von Blitzeinschlägen. Schutzart IP67.

LWL-Patch-Kabel - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Konfektioniertes LWL-Kabel, PROFINET-Kabel Typ B, PCF-Faser 200/230 μm, SC-RJ/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf BFOC(ST)/IP20, PVC Außenmantel, halogenfrei, Ozon- und UV-beständig, für die feste Verlegung im Innenbereich, Länge variabel

Blitzstrom-Messsystem - LM-S-C-3LS - 2800617

O/E-Modul für Live-Überwachungs-System zum permanenten Erfassen und Auswerten von Blitzeinschlägen.

Montageadapter - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Adapter zur einfachen und fachgerechten Montage des optischen Blitzsensors zur Messung von Blitzstoßströmen in einem Rotorblatt einer Windenergieanlage.

Montageadapter - LM-S-UWA - 2907466

Universal-Wandadapter zur einfachen und fachgerechten Montage der LM-S Auswerteeinheit direkt an der Wand / auf einer Montageplatte.

6 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen