Produktliste Fieldline Stand-Alone

Filter

15 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FUNCTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Funktion

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_SPEED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dezentrales I/O-Gerät - FLS IB M12 DI 8 M12 - 2736013

Das Stand-Alone-Gerät für INTERBUS hat 8 digitale Eingänge. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Der Nennstrom des Geräts beträgt 600 mA.

Dezentrales I/O-Gerät - FLS IB M12 DI 16 M12 - 2736314

Das Stand-Alone-Gerät für INTERBUS hat 16 digitale Eingänge. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Der Nennstrom des Geräts beträgt 1,2 A.

Dezentrales I/O-Gerät - FLS IB M12 DO 8 M12-2A - 2736039

Das Stand-Alone-Gerät für INTERBUS hat 8 digitale Ausgänge, je 2 A belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.

Dezentrales I/O-Gerät - FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736026

Das Stand-Alone-Gerät für INTERBUS hat 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge, je 2 A belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.

Dezentrales I/O-Gerät - FLS IB M12 DIO 8/8 M12 - 2736385

Das Stand-Alone-Gerät für INTERBUS hat 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge, je 500 mA belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.

Dezentrales I/O-Gerät - FLS PB M12 DO 8 M12-2A - 2736110

Das Stand-Alone-Gerät für PROFIBUS hat 8 digitale Ausgänge, je 2 A belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.

Dezentrales I/O-Gerät - FLS PB M12 DI 8 M12 - 2736123

Das Stand-Alone-Gerät für PROFIBUS hat 8 digitale Eingänge. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Der Nennstrom des Geräts beträgt 600 mA.

Dezentrales I/O-Gerät - FLS PB M12 DI 16 M12 - 2736220

Das Stand-Alone-Gerät für PROFIBUS hat 16 digitale Eingänge. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Der Nennstrom des Geräts beträgt 1,2 A.

Dezentrales I/O-Gerät - FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736107

Das Stand-Alone-Gerät für PROFIBUS hat 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge, je 2 A belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.

Dezentrales I/O-Gerät - FLS PB M12 DIO 8/8 M12 - 2736372

Das Stand-Alone-Gerät für PROFIBUS hat 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge, je 500 mA belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.

15 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00