Produktliste Geräteschutz Typ 3

Filter

41 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt. Auch für DC-Anwendungen geeignet.

Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt. Auch für DC-Anwendungen geeignet.

Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt. Auch für DC-Anwendungen geeignet.

Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt. Auch für DC-Anwendungen geeignet.

Überspannungsschutzgerät Typ 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

Steckbarer Geräteschutz, gem. Typ 3 / Class III, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (5-Leitersystem: L1, L2, L3, N, PE), mit integrierter stoßstromfester Sicherung und Fernmeldekontakt.

Überspannungsschutz-Stecker Typ 3 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

Ersatzstecker für Geräteschutz Typ 3 der Produktreihe PLUGTRAB SEC T3. Nennspannung 230 V.

Überspannungsschutz-Stecker Typ 3 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

Ersatzstecker für Geräteschutz Typ 3 der Produktreihe PLUGTRAB SEC T3. Nennspannung 120 V.

Überspannungsschutz-Stecker Typ 3 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

Ersatzstecker für Geräteschutz Typ 3 der Produktreihe PLUGTRAB SEC T3. Nennspannung 60 V.

Überspannungsschutz-Stecker Typ 3 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

Ersatzstecker für Geräteschutz Typ 3 der Produktreihe PLUGTRAB SEC T3. Nennspannung 24 V.

Überspannungsschutz-Stecker Typ 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Ersatzstecker für Geräteschutz Typ 3 der Produktreihe PLUGTRAB SEC T3 3S. Nennspannung 230 V.

41 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00