Produktliste Hybridsteckverbinder

Filter

190 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_RANGE , helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signalart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabelsteckverbinder - SH-8ESC58A8LDLS - 1621517

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8ESS48A8LDLS - 1621524

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8EPC58A8LDLS - 1621529

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 18 mm

Kabelsteckverbinder - SH-8EPS48A8LDLS - 1621534

Kabelsteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 18 mm

Kupplungssteckverbinder - SH-8ESC58A9LDLS - 1621539

Kupplungssteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 18 mm

Kupplungssteckverbinder - SH-8ESS48A9LDLS - 1621544

Kupplungssteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 18 mm

Kupplungssteckverbinder - SH-8EPC58A9LDLS - 1621549

Kupplungssteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 18 mm

Kupplungssteckverbinder - SH-8EPS48A9LDLS - 1621554

Kupplungssteckverbinder, gerade lang, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 7,5 mm ... 18 mm

Gerätesteckverbinder, Vorderwand - SH-8ESC58AAC00S - 1621559

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm

Gerätesteckverbinder, Vorderwand - SH-8ESS48AAC00S - 1621560

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, Flanschmaß: 28 mm x 28 mm

190 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/product_list_pages/!ut/p/b1/vZTJjqtIFES_pT6AIhmchmVCphkKMDOYDTKDMWkm4wHbX9_1etPqxXu1efK9qyuFdBQh3WAzdsespTWAax5CNmWzYX9vm_21HYd99-vOYB4qISEuD7mtt1KAgVcqsURfjjyRTdgUl_CBR7shCHsFM6B6q5NIwDcshPExQHp38Vpv98zTdSm482A86irhu8MW0W4heqvHNXan4Llwhn0XAFTq17mwEtGiMjMx_VXgDiNdMbiIIqmg_OxetUTgF2lUnAApTmNWDoCMQbibKcaRsYQzGim1zpZPWqgCkaG1ET6F4arwoJcdNGujYu8wAiSgPUhU15-10BW2eX66y_Cx-_g2vfuDacD9lMnuW7DOZc2BgBchBzbeCiCFJ8J6A01xBdiQTYGYB_Q5Ga_Ty6dgeTo0ES7YNzga8TbVY6fYGGGlcbZFAAjjryDUXjZG_AUrX0EVulXsRwrC521NwE9A_t1A7s1A691A_O5IsfBmYPj3HZps1hb951L2n-BzepSf0zxWt_Kad-3lmk_7pr6wsVneLTwaCyHYLwTdz-oe-XuzOEiou_W95s6KqUPPRoe89odSuIVdu7ElAaQmXTR8kKXMvVRkZdNjG6g3PCUhXlR0PPiF5W0r4kwbMa-Nxq6yOQz59eAfibztXefEx8qaCZJB5a81w0CVa6Is6s_PPo2LruS283AkRK5RWSoNDDzpgng4pHf_JA4nQZ9SJ3WHtGG0eBwyrznK-1Z13UlG6eurgu13UWZ_7I1ftfKvAPxmEGCDqs4xyd1UxYR19LGvf3qM_7pGmm2rpGZoixep5NygFHz6XKavkxAryziYU3Va3Q6T_9gP5nHXZQwdksmbUaMGZ4o5ts_mJ7P_3xaAilqDPj7-AZcljuM!/