Produktliste Abisolier- und Crimp-Handautomat

Filter

17 Treffer

Crimpwerkzeug elektrisch - CF CRIMPHANDY 1,5 - 1212466

Mobiler Handautomat, akkubetrieben, zur Verarbeitung von Band-Aderendhülsen 1,5 mm² mit Funktionsende, geeignet für PVC isolierte Leiter (H07V-K), inkl. Akku, Ladegerät, Kabelschere CUTFOX 12, Service-Tool zur Fehlerbehebung und einen Aderendhülsenstreifen 1,5 mm²,verpackt in einem robusten Koffer.

Crimpwerkzeug elektrisch - CF CRIMPHANDY 1,0 - 1212465

Mobiler Handautomat, akkubetrieben, zur Verarbeitung von Band-Aderendhülsen 1,0 mm² mit Funktionsende, geeignet für PVC isolierte Leiter (H05V-K), inkl. Akku, Ladegerät, Kabelschere CUTFOX 12, Service-Tool zur Fehlerbehebung und einen Aderendhülsenstreifen 1,0 mm²,verpackt in einem robusten Koffer.

Akku - CF CRIMPHANDY/ACCU - 1212518

Ersatzakku für CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

Ladegerät - CF CRIMPHANDY/CHARGER - 1212519

Ersatz-Ladegerät, für Netzspannung 100 V AC ... 240 V AC, kurze Ladezeit, kurzschlussfest, verpolungssicher, Betriebszustandsanzeige

Aderendhülse - AI 1,5-8 BK-S - 1212524

Band-Aderendhülsen, 1,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, Farbe schwarz, ausgestattet mit Funktionsende zur sicheren und komfortablen Verarbeitung mit dem Crimphandy, 20 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen.

Werkzeug - CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL - 1212759

Servicewerkzeug, für CF-CRIMPHANDY 1,0, zur Behebung von Störungen

Werkzeug - CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL - 1212708

Servicewerkzeug, für CF-CRIMPHANDY 1,5, zur Behebung von Störungen

Ersatzteil - CF CRIMPHANDY/GP1 - 1212514

Abfallleitblech 1, für CF CRIMPHANDY 0,5 /0,75 /1,0/1,5

Ersatzteil - CF CRIMPHANDY 0,5/GP2 - 1212515

Abfallleitblech 2, für CF CRIMPHANDY 0,5

Ersatzteil - CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 - 1212516

Abfallleitblech 2, für CF CRIMPHANDY 0,75

17 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/mobile_hand-held_tool_p-25-02-11/a4ab3361-2a07-4582-8427-a2d137d6b9c3