Produktliste Generatoranschluss für Photovoltaikanlagen

Filter

7 Treffer

Schaltgerätekombination - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Schaltgerätekombination - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 2x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Schaltgerätekombination - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 3x 1 String. Mit Überspannungsschutz und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Schaltgerätekombination - SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-2000 - 2403334

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 4 Strings. Mit Überspannungsschutz und Kabelverschraubungen für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Schaltgerätekombination - SOL-SC-4ST-0-DC-1MPPT-1011 - 2403335

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von 1x 4 Strings. Mit Überspannungsschutz, String-Sicherungen für die positive und negative Seite und SUNCLIX DC-Steckverbinder für die Eingangs- und Ausgangsseite.

Schaltgerätekombination - SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11 - 2403682

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC zum Anschluss von bis zu 16 Strings. Mit Freischalter, Überspannungsschutz Typ 1/2 und Monitoringsystem. Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse.

Schaltgerätekombination - SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - 2403683

Generatoranschlusskasten für Photovoltaikanlagen bis 1000 V DC inkl. Inline Fuse zum Anschluss von bis zu 32 Strings. Mit Freischalter, Überspannungsschutz Typ 1/2 und Monitoringsystem. Anschluss über SUNCLIX-Stecker/-Buchse.

7 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00