Produktliste Gateways und Proxys

Filter

10 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Approbation



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Protokollkonverter - GW PL FF/MODBUS - 2316363

Modbus/RTU zu FOUNDATION Fieldbus-Protokollkonverter

Protokollkonverter - GW PL PA/MODBUS - 2316364

Modbus/RTU zu PROFIBUS PA-Protokollkonverter

Protokollkonverter - GW PL DP/MODBUS - 2316365

Modbus/RTU zu PROFIBUS DP-Protokollkonverter

Proxy - FL NP PND-4TX PB - 2985071

Proxy für PROFINET-RT, PROFIBUS-Proxy mit integriertem 4-Port Switch, Einsatz nur mit PC Worx

Koppelmodul - IBS-PB CT 24 IO GT-T - 2742751

I/O-Koppelmodul (Gateway) für ein INTERBUS-System und ein PROFIBUS DP-System, 24 V DC, Schutzart IP20

Koppelmodul - IBS-PB CT 24 IO GT-LK-OPC - 2862796

I/O-Koppelmodul (Gateway) für ein PROFIBUS DP-System, LWL und DSUB9, 24 V DC, Schutzart IP20

Datenschnittstelle - EU5C-SWD-DP PXC - 2903100

SmartWire-DT Gateway zum Anschluss an PROFIBUS DP als Slave, automatische Baudratenerkennung: 9,6 kBit/s bis 12 Mbit/s, Anschluss bis zu 58 SmartWire-DT Teilnehmer.

Datenschnittstelle - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über PROFIBUS DP an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gateway verbunden, Tragschienen-Busverbinder liegt bei.

neu

Schnittstellenwandler - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und zwei D-SUB-9-Anschlüsse.

neu

Schnittstellenwandler - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Serieller Geräte-Server zur Konvertierung serieller Daten (RS-232/422/485) in Ethernet-Daten (RJ45). Unterstützt TCP- und UDP-Protokolle. COM-Port-Umleitungssoftware und Windows-Treiber können heruntergeladen werden. Umfasst zwei RJ45-Anschlüsse und vier D-SUB-9-Anschlüsse.

10 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00