Produktliste Feldbuskomponenten für PROFIBUS PA

Filter

21 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

Hauptleitungsmodul - FB-ET - 2316048

Hauptleitungsmodul für Foundation Fieldbus- und PROFIBUS PA-Erweiterungen mit Abschlusswiderstand

Gerätekoppler - FB-2SP - 2316051

Gerätekoppler für Foundation Fieldbus- und PROFIBUS PA-Erweiterungen mit Anschlüssen für 2 Stichabzweige mit Feldbusgeräten

Gerätekoppler - FB-ISO - 2316064

Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA. Er stellt einen eigensicheren FISCO-Anschluss für ein Endgerät bereit.

Gerätekoppler - FB-12SP - 2316310

Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für 12 Stichabzweige mit Feldbus-Endgeräten.

Gerätekoppler - FB-6SP - 2316307

Gerätekoppler für Foundation Fieldbus und PROFIBUS PA mit Klemmverbindungen für 6 Stichabzweige mit Feldbus-Endgeräten.

Klemmenkasten - FB-15-SS - 2316190

Edelstahl-Schaltkasten im Feld mit 15 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für 12 Gerätekoppler.

Klemmenkasten - FB-9-SS - 2316213

Edelstahl-Schaltkasten im Feld mit 9 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für 6 Gerätekoppler.

Klemmenkasten - FB-15-AL - 2316187

Aluminium-Schaltkasten im Feld mit 8 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für bis zu 6 Gerätekoppler.

Klemmenkasten - FB-8-AL - 2316200

Aluminium-Schaltkasten im Feld mit 8 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für bis zu 6 Gerätekoppler.

Kabelverschraubung - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Kabelverschraubung, M20, für FB...-Gehäuse

21 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00