Produktliste Feldbus Verteilerkästen

Filter

11 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

neu

Klemmenkasten - FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 - 2316420

Feldschaltkasten aus Edelstahl mit zehn Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 6-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-6SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA und drei Reihenklemmen für die Trunkverkabelung (+, –, S).

neu

Klemmenkasten - FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 - 2316446

Feldschaltkasten aus Edelstahl mit zehn Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 6-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-6SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA, Trunkkabel (+, -, S) ist verbunden mit einem PLUGTRAB-Ableiter (PT 4+F-BE)

neu

Klemmenkasten - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Feldschaltkasten aus Edelstahl mit 16 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 12-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-12SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA, Trunkkabel (+, -, S) ist verbunden mit einem PLUGTRAB-Ableiter (PT 4+F-BE).

neu

Klemmenkasten - FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 - 2316417

Feldschaltkasten aus Edelstahl mit 16 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Enthält 12-Spur-Block-Gerätekoppler (FB-12SP) für Foundation Fieldbus oder PROFIBUS PA und drei Reihenklemmen für die Trunkverkabelung (+, –, S).

Klemmenkasten - FB-15-SS - 2316190

Edelstahl-Schaltkasten im Feld mit 15 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für 12 Gerätekoppler.

Klemmenkasten - FB-9-SS - 2316213

Edelstahl-Schaltkasten im Feld mit 9 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für 6 Gerätekoppler.

Klemmenkasten - FB-15-AL - 2316187

Aluminium-Schaltkasten im Feld mit 8 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für bis zu 6 Gerätekoppler.

Klemmenkasten - FB-8-AL - 2316200

Aluminium-Schaltkasten im Feld mit 8 Anschlüssen für den Einsatz in einer Ex-Zone. Inklusive Hauptleitungsmodul FB-ET, Plugtrab-Basis mit Aufnahmemöglichkeit für Überspannungsschutzstecker und Platz auf der Tragschiene für bis zu 6 Gerätekoppler.

Kabelverschraubung - FB-M-KV-M20-EX - 2900197

Kabelverschraubung, M20, für FB...-Gehäuse

Kabelverschraubung - FB-M-BS-M20-EX - 2900209

Verschlussstopfen, M20, für FB...-Gehäuse

11 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00