Produktliste Feldgehäuse HC-ALU

Filter

33 Treffer

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 74 mm, Länge: 100 mm, Höhe: 32,8 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 74 mm, Länge: 150 mm, Höhe: 32,8 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 74 mm, Länge: 200 mm, Höhe: 32,8 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 74 mm, Länge: 1000 mm, Höhe: 32,8 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Aufbaugehäuse, Seitenteil, Farbe: grau, Breite: 77,4 mm, Länge: 15 mm, Höhe: 36,2 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 98,5 mm, Länge: 100 mm, Höhe: 32,8 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 98,5 mm, Länge: 150 mm, Höhe: 32,8 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 98,5 mm, Länge: 200 mm, Höhe: 32,8 mm

Elektronikgehäuse - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminiumfarben, Breite: 98,5 mm, Länge: 1000 mm, Höhe: 32,8 mm

Elektronikgehäuse-Komponente - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Aufbaugehäuse, Seitenteil, Farbe: grau, Breite: 101,9 mm, Länge: 15 mm, Höhe: 36,2 mm

33 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00