Produktliste LWL-basierte Datensteckverbinder

Filter

253 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

LWL-Steckverbinder - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

LWL-Steckverbinder SC-RJ, IP20, duplex, mit Schnellanschlusstechnik, für PROFINET, für PCF-Faser 200/230 μm, für Einzeladerdurchmesser 2,2 mm

LWL-Kupplung - VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - 1405206

SC-RJ-Push-Pull-Kupplung, IP67, Metall, mit Schutzdeckel, Farbe: vernickelt

Werkzeug-Set - TF-SCRJ-POF KONF SET - 1405246

Schneidwerkzeug-Set SC-RJ, für Polymerfaser, zur Feldkonfektionierung der Steckverbinder SC-RJ/IP20 und SC-RJ/IP67 Push-Pull mit Schnellanschlusstechnik, bestehend aus Abmantelwerkzeug, Aramidschere, SC-RJ-Schneidwerkzeug, Mikroskop

LWL-Zubehör - CUTFOX-SCRJ-POF - 1405247

Schneidwerkzeug SC-RJ, für Polymerfaser, zur Feldkonfektionierung der Steckverbinder SC-RJ/IP20 und SC-RJ/IP67 Push-Pull mit Schnellanschlusstechnik,

LWL-Zubehör - WIREFOX-PN POF - 1405249

Abmantelwerkzeug, für Polymerfaser

LWL-Zubehör - VS-POF-FA-KONFTOOL-XLABEL - 1405334

Ersatzetiketten für TF-SC-RJ-POF KONF SET / CUTFOX-SC-RJ-POF

LWL-Steckverbinder - FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 - 1408047

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit SC-RJ Einsatz für POF, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm, Kabelabgang unten

LWL-Steckverbinder - FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 - 1408053

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit SC-RJ Einsatz für POF, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm, Kabelabgang unten

LWL-Steckverbinder - FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP:10 - 1408093

Push-Pull-Steckverbinder (Variante 14), Zink-Druckguss, mit SC-RJ Einsatz für POF, für Kabeldurchmesser 5,5 mm ... 10 mm, Kabelabgang unten

253 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00