Produktliste Durchführungsplatten für Kabel

Filter

8 Treffer

Kabeldurchführungsplatte - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 7, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 52,5 mm, Farbe: grau

Kabeldurchführungsplatte - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 7, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 52,5 mm, Farbe: schwarz

Kabeldurchführungsplatte - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 27, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Farbe: grau

Kabeldurchführungsplatte - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 27, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Farbe: schwarz

Kabeldurchführungsplatte - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 37, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Farbe: grau

Kabeldurchführungsplatte - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Kabeldurchführungsplatte, Anzahl der Leitungen: 37, Länge: 222 mm, Breite: 92 mm, Höhe: 29,5 mm, Farbe: schwarz

Bodenplatte - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Bodenplatte, mit Dichtung, für CES Multigates, mit 1 Öffnung, inklusive Befestigungsschrauben

Bodenplatte - MD-IN-0-SZP-S - 1415244

Bodenplatte, mit Dichtung, ohne Öffnung, inklusive Befestigungsschrauben

8 Treffer
 

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00