Produktliste Leergehäuse mit Tür

Filter

16 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Klemmenkasten - C PE A 300X400X200 - 0899365

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 305 mm x 405 mm x 202 mm, Verschlussart: Tür

Klemmenkasten - C PE A 400X600X250 - 0899366

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 405 mm x 605 mm x 252 mm, Verschlussart: Tür

Klemmenkasten - C PE A 120X200X100 - 0899369

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 201 mm x 123 mm x 101 mm, Verschlussart: Tür

Klemmenkasten - C PE A 160X260X100 - 0899370

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 261 mm x 163 mm x 101 mm, Verschlussart: Tür

Klemmenkasten - C PE A 160X340X100 - 0899371

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 341 mm x 163 mm x 101 mm, Verschlussart: Tür

Klemmenkasten - C PE A 200X150X100 - 0899372

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 151 mm x 203 mm x 101 mm, Verschlussart: Tür

Klemmenkasten - C PE A 200X200X170 - 0899373

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 200 mm x 200 mm x 171 mm, Verschlussart: Tür

Klemmenkasten - C PE A 200X300X170 - 0899374

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 300 mm x 200 mm x 171 mm, Verschlussart: Tür

Klemmenkasten - W PE A 120X200X100 - 0899375

Klemmenkasten, mit Sichtfenster, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 201 mm x 123 mm x 101 mm, Verschlussart: Tür

Klemmenkasten - W PE A 160X260X100 - 0899376

Klemmenkasten, mit Sichtfenster, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 261 mm x 163 mm x 101 mm, Verschlussart: Tür

16 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00