Produktliste Leergehäuse mit Deckel

Filter

27 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEPTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Klemmenkasten - E PE A 55X55X37 - 0899335

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 37 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - E PE A 55X55X59 - 0899336

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 55 mm x 55 mm x 59 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - E PE A 75X80X56 - 0899337

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 56 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - E PE A 75X80X75 - 0899338

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 80 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - E PE A 75X110X56 - 0899339

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 56 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - E PE A 75X110X75 - 0899340

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 110 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - E PE A 75X160X56 - 0899341

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 56 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - E PE A 75X160X75 - 0899342

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 160 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - E PE A 75X190X56 - 0899343

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 56 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

Klemmenkasten - E PE A 75X190X75 - 0899344

Klemmenkasten, Material: Polyester glasfaserverstärkt, fehgrau RAL 7000, 75 mm x 190 mm x 75 mm, Verschlussart: geschraubter Deckel

27 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00