Produktliste Elektronikwerkzeug

Filter

31 Treffer

Seitenschneider - MICROFOX-S ESD - 1212480

ESD Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1 mm Durchmesser

Spitzzange - MICROFOX-R ESD - 1212481

ESD Elektronik-Rundzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff

Spitzzange - MICROFOX-P ESD - 1212482

ESD Elektronik-Spitzzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff

Spitzzange - MICROFOX-PC ESD - 1212483

ESD Elektronik-Spitzzange, gebogen 45°, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, Zwei-Komponenten-Griff

Flachzange - MICROFOX-F ESD - 1212484

ESD Elektronik-Flachzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff

Seitenschneider - MICROFOX-E ESD - 1212485

ESD Elektronik-Vornschneider, ohne Fase, mit Öffnungsfeder

Seitenschneider - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, Oberfläche reflektionsfrei phosphatiert, gestanzte Ausführung

Seitenschneider - MICROFOX-SP - 1212488

Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf, abgewinkelt (21°), ohne Fase, mit Öffnungsfeder

Seitenschneider - MICROFOX-SB - 1212489

Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, spiegelpoliert und geölt, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1,2 mm; hart 0,5 mm Durchmesser

Spitzzange - MICROFOX-R - 1212490

Elektronik-Rundzange, Greiffläche glatt, mit Öffnungsfeder

31 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen