Produktliste EVO-Gehäuse

Filter

155 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_CABLE_OUTLET_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gehäusetyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HOUSING_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gehäusematerial

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CABLE_OUTLETS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Verriegelungsart

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_COVER_INTEGRATED_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Gehäuse - HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK - 1420930

Tüllengehäuse B6, für Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 2, gerade/seitlich, Höhe: 87,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard

Gehäuse - HC-EVO-B16-HLFS-PLBK - 1420931

Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 63 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard

Gehäuse - HC-EVO-B16-HLFD-PLBK - 1420932

Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 63 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard

Gehäuse - HC-EVO-B16-HLWD-PLBK - 1420933

Tüllengehäuse B16, mit Querbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 63 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard

Gehäuse - HC-EVO-B24-HLFS-PLBK - 1420934

Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 63 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard

Gehäuse - HC-EVO-B24-HLFD-PLBK - 1420935

Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 63 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard

Gehäuse - HC-EVO-B24-HLWD-PLBK - 1420936

Tüllengehäuse B24, mit Querbügel, Material: PA, Kabelabgänge: 1, gerade/seitlich, Höhe: 63 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, Standard

Gehäuse - HC-EVO-B06-HHFS-EL-AL - 1411447

HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse, EMV-Ausführung, ohne Pulverlackierung, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung B6, für Längsbügel, Höhe 80 mm, ohne EVO-Verschraubung.

Gehäuse - HC-EVO-B10-HHFD-EL-AL - 1411451

HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse, EMV-Ausführung, ohne Pulverlackierung, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B10, für Querbügel, Höhe 80 mm, ohne EVO-Verschraubung.

Gehäuse - HC-EVO-B10-HHFS-EL-AL - 1411453

HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse, EMV-Ausführung, ohne Pulverlackierung, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B10, für Längsbügel, Höhe 80 mm, ohne EVO-Verschraubung.

155 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00