Produktliste DC-Geräteanschlusstechnik

Filter

27 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsspannung

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Bemessungsstrom

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-2,5-130-BU - 1805135

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 27 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz, Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-2,5-130-RD - 1805148

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 27 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz, Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-4-130-BU - 1805151

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz, Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-4-130-RD - 1805164

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz, Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CF-C-6-130-BU - 1805177

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz, Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-6-130-RD - 1805180

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz, Nur mit Werkzeug entriegelbar

Mutter - PV-FT-C NUT BK - 1775880

Mutter zur Befestigung der SUNCLIX-Wandduchführungen im Gehäuse. NB: Diese Mutter ist immer separat zu bestellen!

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-CM-C-6-350-BK - 1806037

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 40 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz, Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-C2M-C-2,5-85-RD-FLC - 1463063

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 27 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz, Nur mit Werkzeug entriegelbar

Photovoltaik-Steckverbinder - PV-FT-C2F-C-2,5-75-BU-FLC - 1463064

Photovoltaik-Steckverbinder, Nennstrom: 27 A, Nennspannung: 1500 V, Anschlussart: Crimp, Farbe: schwarz, Nur mit Werkzeug entriegelbar

27 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00