Produktliste Schneidwerkzeug

Filter

35 Treffer

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Approbation

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONDUCTOR_DIAMETER_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Kabeldurchmesser

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Kabeldurchmesser



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53309_1000_int_02.jpg]

Leiterquerschnitt

  • Weitere Optionen
    Schließen

    Leiterquerschnitt



Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 12 - 1212128

Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm²)

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 16 VDE - 1212126

Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 18 - 1212129

Kabelschneider, abgewinkelt, für Kupfer und Aluminium bis 18 mm Durchmesser (bis 50 mm²)

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 25 VDE - 1212127

Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 70 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüft

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 25 - 1212130

Kabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 25 mm Durchmesser (bis 185 mm²)

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 35 - 1212131

Kabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 35 mm Durchmesser (bis 240 mm²)

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 45 - 1212132

Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 45 mm Durchmesser (bis 300 mm²)

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 52 - 1212133

Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 52 mm Durchmesser (bis 300 mm²)

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 62 - 1212134

Zweihand-Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 62 mm Durchmesser (bis 750 mm²)

Kabelschneidwerkzeug - CUTFOX 50 STEEL - 1212526

Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm Ø, für stahlarmierte CU/AL Leitungen, für flex. Stahlseile bis 12 mm Durchmesser

35 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen