Produktliste Crimpautomaten

Filter

43 Treffer

Crimpwerkzeug elektrisch - CF 500-230V - 1208348

Universeller Elektrocrimper zur Aufnahme von Gesenken verschiedenster Kontaktelemente

Crimpwerkzeug elektrisch - CF 500-120V - 1208351

Universeller Elektrocrimper zur Aufnahme von Gesenken verschiedenster Kontaktelemente

Werkzeug-Automaten Zubehör - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Fördertopf für für 0,50 - 1,5 mm² Hülsen

Ersatzgesenk - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Gesenk für Crimpautomat CF 500, für gedrehte Kontakte mit Stiftdurchmesser 2,5 und 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

Ersatzgesenk - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Gesenk für Crimpautomat CF 500, für gedrehte Kontakte Stiftdurchmesser 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

Ersatzgesenk - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen (A... und AI... ) 0,08 ... 6 mm²

Ersatzgesenk - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen (A... und AI... ) 10,16 und 25 mm²

Ersatzgesenk - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Flachsteckhülsen und Flachstecker (C-SCF... und C-SCM... ) 0,1 ... 1,5 mm²

Ersatzgesenk - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Flachsteckhülsen und Flachstecker (C-SCF... und C-SCM... ) 0,5 ... 6 mm²

Ersatzgesenk - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Rohrkabelschuhe 0,1 ... 4 mm²

43 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen